SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спиральный компрессор, DSH240B4AXC

120H1375

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
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
Material DescriptionDSH240-4AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSH240B4AXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA36 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]457 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]415 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Втулка под резьбуODF
Выравнивание уровней масла21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]302 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]618 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]318 мм
Заправка маслом, [л]6.10 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]15.00 кг
Защита от обратного вращения ротораЭлектрон. модуль
Защита электродвигателяЭлектронный защитный модуль, 24В перем. тока
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max]34.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок6
Макс. рабочий ток [MOC]49 A
Характеристика изделия
Значение
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления52.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm]15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]4.00 Н·м
Момент слива масла [Nm]35 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSH
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Номер чертежа8556208
Общая высота, мм653.0 мм
Объём на стороне высокого давления2.9 л
Объём на стороне низкого давления27.5 л
ОписаниеDSH240-4
Описанный объем [см3]227.60 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm]2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.7 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH240
Ток с блокированным ротором (LRA)227 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410AR452BR454B
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияStud M5
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто116.16 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm