SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спиральный компрессор, DSH240A7AAC

120H1299

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSH
IDVYes
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-7AA-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSH240A7AAC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA28 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]632 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Втулка под резьбуODF
Выравнивание уровней масла21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]302 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]618 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]318 мм
Заправка маслом, [л]6.10 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]15.00 кг
Защита от обратного вращения ротораЭлектрон. модуль
Защита электродвигателяЭлектронный защитный модуль, 24В перем. тока
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max]34.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочий ток [MOC]38 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления52.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm]15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]4.00 Н·м
Момент слива масла [Nm]35 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSH
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]517 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Номер чертежа8556208
Общая высота, мм653.0 мм
Объём на стороне высокого давления2.9 л
Объём на стороне низкого давления27.5 л
ОписаниеDSH240-7
Описанный объем [см3]227.60 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.94 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH240
Ток с блокированным ротором (LRA)175 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410A
ЦветСиний
Частота [Гц]60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияStud M5
Электропитание компрессора [В]575/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто114.73 Килограмм
Вес нетто108 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume590.625 Кубический дециметр
EAN/UPC5702424206512