SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спиральный компрессор, DSH240A3ABC

120H1288

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
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
Material DescriptionDSH240-3AB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSH240A3ABC
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA75 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]253 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Втулка под резьбуODF
Выравнивание уровней масла21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]302 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]618 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]318 мм
Заправка маслом, [л]6.10 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]15.00 кг
Защита от обратного вращения ротораЭлектрон. модуль
Защита электродвигателяЭлектронный защитный модуль, 110/240В
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max]34.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок6
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочий ток [MOC]103 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления52.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm]15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]4.00 Н·м
Момент слива масла [Nm]35 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSH
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]187 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]208 В
Номер чертежа8556208
Общая высота, мм653.0 мм
Объём на стороне высокого давления2.9 л
Объём на стороне низкого давления27.5 л
ОписаниеDSH240-3
Описанный объем [см3]227.60 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.16 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH240
Ток с блокированным ротором (LRA)485 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410A
ЦветСиний
Частота [Гц]60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияStud M5
Электропитание компрессора [В]208-230/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто115.68 Килограмм
Вес нетто108 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.1 Кубический метр
EAN/UPC5702424542443