SH180 SH240 SH295 DSH240 DSH295 - 8556089

Спиральный компрессор, DSH294A9AAA

120H1233

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-400/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.10 бар
Model numberDSH294A9AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA51.4 A
SCIP dossier no.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]418 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]331 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]648 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]318 мм
Заправка маслом, [л]6.10 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]13.50 кг
Защита от обратного вращения ротораЭлектрон. модуль
Защита электродвигателяЭлектронный защитный модуль, 24В перем. тока
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]48.7 бар
Испытания на НД [bar] [Max]34.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок6
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления52.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Момент затяжки [Nm]21.00 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]4.00 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSH
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]342 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Номер чертежа8556089c
Общая высота, мм683.0 мм
Объём на стороне высокого давления2.5 л
Объём на стороне низкого давления28.5 л
ОписаниеDSH294-9
Описанный объем [см3]269.00 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Поставляемое маслоПервоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкцииУказания по установке
Поставляемый модульЭлектронный защитный модуль, установленный в клеммную коробку
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.36 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH294
Ток с блокированным ротором (LRA)310 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410A
ЦветСиний
Частота [Гц]60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияStud M5
Электропитание компрессора [В]380-400/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто117.83 Килограмм
Вес нетто111 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm