Спиральный компрессор, DSH184A3ALA
120H1220
Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
120H1220
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
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
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
| Material Description | Del-DSH184-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 бар |
| Model number | DSH184A3ALA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 53.6 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 253 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 13/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 300 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 525 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Заправка маслом, [л] | 3.60 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 10.00 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Испытания на ВД [bar] [Max] | 48.7 бар |
| Испытания на НД [bar] [Max] | 33.3 бар |
| Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 37 бар |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
| Код замены | 120H1557 |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 1 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 75 A |
| Макс. рабочий ток [MOC] | 71 A |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 55.0 °C |
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
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 180 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 200 В |
| Номер чертежа | 8560235 |
| Общая высота, мм | 555 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 0.7 л |
| Объём на стороне низкого давления | 13.9 л |
| Описание | DSH184-3 (Old) |
| Описанный объем [см3] | 170.30 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
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
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.20 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSH184 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 351 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410A |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 60 |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 208-230/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 76.12 Килограмм |
| Вес нетто | 71.5 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.225 Кубический метр |
| EAN/UPC | 5702428584975 |