SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Спиральный компрессор, DSH120A7ALA

120H1201

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 120H1851
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
CoolselectorFilterDiscontinued models
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
Material DescriptionDel-DSH120-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side33.30 бар
Model numberDSH120A7ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.1 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]632 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла13/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]278 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]509 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Заправка маслом, [л]3.30 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]10.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]48.7 бар
Испытания на НД [bar] [Max]33.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код замены120H1534
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок8
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)24 A
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочий ток [MOC]19 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления55.0 °C
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
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]517 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Номер чертежа8560003
Общая высота, мм540.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления13.6 л
ОписаниеDSH120-7 (Old)
Описанный объем [см3]116.90 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Поставляемое маслоПервоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкцииУказания по установке
Поставляемый комплект для монтажаКомплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
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
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]1.57 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH120
Ток с блокированным ротором (LRA)103 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410A
ЦветСиний
Частота [Гц]60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]575/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто69.78 Килограмм
Вес нетто64 Килограмм
Volume0.408 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424542665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm