Спиральный компрессор, DSH090A4ALC
120H1183
Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
120H1183
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
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
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
| Material Description | DSH090A4ALC Компрессор спиральный |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 бар |
| Model number | DSH090A4ALC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 14.3 A |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 457 В |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 506 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 1-3/4"Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 235 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 451 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Заправка маслом, [л] | 3.00 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 8.00 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Испытания на ВД [bar] [Max] | 48.7 бар |
| Испытания на НД [bar] [Max] | 33.3 бар |
| Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 37 бар |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
| Код замены | 120H1512 |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 8 |
| Макс. постоянный рабочий ток (MCC) | 22 A |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочий ток [MOC] | 19 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 55.0 °C |
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
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 342 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 414 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Номер чертежа | 8560004 |
| Общая высота, мм | 482.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 0.7 л |
| Объём на стороне низкого давления | 11.7 л |
| Описание | DSH090-4 (Old) |
| Описанный объем [см3] | 88.40 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Поставляемое масло | Первоначальная заправка маслом |
| Поставляемые инструкции | Указания по установке |
| Поставляемый комплект для монтажа | Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-1/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1-1/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 50Гц [rpm] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1.47 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSH090 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 98 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410AR452BR454B |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 61.91 Килограмм |
| Вес нетто | 58 Килограмм |
| Volume | 0.408 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424542771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |