097U0399
097U0399
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | MBT 155 Apply to 097U7151 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Внутренняя/наружная резьба технологического соединения | Наружн. |
| Вставка датчика | Сменный |
| Выходной сигнал | Current |
| Выходной сигнал [мА] [макс.] | 20 мА |
| Выходной сигнал [мА] [мин.] | 4 мА |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] | 0.236 дюйм |
| Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] | 6.0 мм |
| Диапазон измерения [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон измерения [°C] [мин.] | 0 °C |
| Диапазон измерения [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон измерения [°F] [мин.] | 32 °F |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 200 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Диапазон уставок передатчика [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон уставок передатчика [°C] [мин.] | 0 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон уставок передатчика [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон уставок передатчика [°F] [мин.] | 32 °F |
| Длина погружной части [дюймы] | 3.940 дюйм |
| Длина погружной части, мм | 100 мм |
| Допуск измерит. элемента датчика | Класс B |
| Измерит. элемент датчика [шт] | 1 шт |
| Количество в упаковке | 13 шт |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 85 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 185 °F |
| Материал защитной трубки | AISI 316 TI |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь |
| Название продукта | Передатчик температуры |
| Обозначение типа | MBT 155 Apply to 097U7151 |
| Размер технологического разъема | 1/4 |
| Сертификация | CE |
| Соединение по стандарту | ISO 228 |
| Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] | 1000 Ом |
| Стандарт измерит. элемента датчика | ISO 60751 |
| Стандарт технологического соединения | ISO 228-1-A |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Технологический разъем, материал | Нержавеющая сталь |
| Тип изм. преобраз. | Встроенный |
| Тип измерит. элемента датчика | Pt |
| Тип погружной части | Фиксиров. |
| Тип присоединения | G |
| Тип технологического соединения | G |
| Тип электрического соединения | Pg 9 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружный и внутренний |
| Электрическое соединение | Angular connector |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.117 Килограмм |
| Вес нетто | 0.107 Килограмм |
| Volume | 0.495 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140849 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |