BOCK cutaway HA compressor, Semi-hermetic compressors, Reciprocating compressor HA, HAX,HA44, HAX44

BOCK, HA12P/75-4, Semi-hermetic air cooled

097B14557

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14557

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]12.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14557
Length (mm)439.00000
Material DescriptionCompressor HA12P/75-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHA12P/75-4
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]12.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовSemi-hermetic compressors
Защита электродвигателяINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Характеристика изделия
Значение
Класс IPIP44
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor HA
Обозначение типаHA12P/75-4
ОписаниеCompressor HA12P/75-4 Service
Размер всасывающего патрубка [in]1/2 in
Размер нагнетающего патрубка [in]1/2 in
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияSemi-hermetic air cooled
Тип маслаBOCKlub A46
Тип продуктаHA12P
Фаза3
ХладагентыR22
ЦветBlue (standard)
Цилиндр2
Электропитание компрессора [В]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто62 Килограмм
Вес нетто52.6 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume152.46 Литр
EAN/UPC5715162573662