BOCK, FKX20/145 N, Vehicle compressor
097B14323
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14323
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
097B14323
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 14323 |
| Length (mm) | 235.00000 |
| Material Description | Compressor FKX20/145 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX20/145 N |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582 |
| SCIP dossier product name | FK(X)20/…. - series |
| Suction connection size [mm] | 16.00 mm |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Группа продуктов | Open type compressors |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Reciprocating compressor FK |
| Обозначение типа | FKX20/145 N |
| Описание | Compressor FKX20/145 N Service |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 5/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 5/8 in |
| Стандарт сертификации | No |
| Технология | Vehicle compressor |
| Тип масла | BOCKlub E55 |
| Тип продукта | FKX20 |
| Цвет | Not painted |
| Цилиндр | 2 |
| Электропитание компрессора [В] | w/o motor |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 22.8 Килограмм |
| Вес нетто | 14.4 Килограмм |
| Volume | 135.828 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |