Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX20, aluminum

BOCK, FKX20/120 K, Vehicle compressor

097B14322

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14322

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID14322
Length (mm)235.00000
Material DescriptionCompressor FKX20/120 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX20/120 K
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
SCIP dossier product nameFK(X)20/…. - series
Suction connection size [mm]16.00 mm
Характеристика изделия
Значение
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовOpen type compressors
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor FK
Обозначение типаFKX20/120 K
ОписаниеCompressor FKX20/120 K Service
Размер всасывающего патрубка [in]5/8 in
Размер нагнетающего патрубка [in]5/8 in
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияVehicle compressor
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаFKX20
ЦветNot painted
Цилиндр2
Электропитание компрессора [В]w/o motor

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23.1 Килограмм
Вес нетто14.7 Килограмм
Volume135.828 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162853399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm