Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 N, Vehicle compressor

097B13975

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13975

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13975
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 N
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]28.00 mm
Характеристика изделия
Значение
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовOpen type compressors
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor FK
Обозначение типаFKX30/325 N
ОписаниеCompressor FKX30/325 N Service
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 in
Размер нагнетающего патрубка [in]7/8 in
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияVehicle compressor
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаFKX30
ЦветNot painted
Цилиндр2
Электропитание компрессора [В]w/o motor

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33.24 Килограмм
Вес нетто25.3 Килограмм
Volume135.828 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162853313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm