BOCK, HGX4/555-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13778
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13778
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
097B13778
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 13778 |
| Length (mm) | 690.00000 |
| Material Description | Compressor HGX4/555-4 S Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX4/555-4 S |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Группа продуктов | Semi-hermetic compressors |
| Защита электродвигателя | MP10 230V AC |
| Класс IP | IP65 |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Reciprocating compressor HG |
| Обозначение типа | HGX4/555-4 S |
| Описание | Compressor HGX4/555-4 S Service |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-3/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1-1/8 in |
| Стандарт сертификации | No |
| Технология | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Тип масла | BOCKlub E55 |
| Тип продукта | HGX4 |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R134aR404AR407CR407F |
| Цвет | Blue (standard) |
| Цилиндр | 4 |
| Электропитание компрессора [В] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 169.5 Килограмм |
| Вес нетто | 153.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 271.656 Литр |
| EAN/UPC | 5715162575475 |