C - FKX30 , 14338

BOCK, HGX6/1410-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B13756

Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13756

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID13756
Length (mm)854.00000
Material DescriptionCompressor HGX6/1410-4 Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHGX6/1410-4
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Характеристика изделия
Значение
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовSemi-hermetic compressors
Защита электродвигателяMP10 230V AC
Класс IPIP65
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияSoldering
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor HG
Обозначение типаHGX6/1410-4
ОписаниеCompressor HGX6/1410-4 Service
Размер всасывающего патрубка [in]2-1/8 in
Размер нагнетающего патрубка [in]1-3/8 in
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияSemi-hermetic suction gas cooled
Тип маслаBOCKlub E55
Тип продуктаHGX6
Фаза3
ХладагентыR134aR404AR407CR407F
ЦветBlue (standard)
Цилиндр4
Электропитание компрессора [В]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто241.6 Килограмм
Вес нетто219.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume428.8 Литр
EAN/UPC5715162575567