Open type compressors, Reciprocating compressor F, F4

BOCK, F4 NH3, Open Type Compressor

097B11726

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11726
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]30.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Intermediate flange/adapterIntermediate flange 46mm discharge side
Legacy BOCK ID11726
Length (mm)450.00000
Material DescriptionCompressor F4 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF4 NH3
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Характеристика изделия
Значение
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовOpen type compressors
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияWelding
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияWelding
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor F
Обозначение типаF4 NH3
ОписаниеCompressor F4 NH3 Service
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияOpen Type Compressor
Тип маслаKC68
Тип продуктаF4
ХладагентыR717
ЦветBlue (standard)
Цилиндр4
Электропитание компрессора [В]w/o motor

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60.4 Килограмм
Вес нетто51 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume180.18 Литр
EAN/UPC5715162578520