BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor
097B11725
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
097B11725
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 25.00 mm |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 11725 |
| Length (mm) | 345.00000 |
| Material Description | Compressor F3 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F3 NH3 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 30.00 mm |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Группа продуктов | Open type compressors |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Welding |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Welding |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Reciprocating compressor F |
| Обозначение типа | F3 NH3 |
| Описание | Compressor F3 NH3 Service |
| Стандарт сертификации | No |
| Технология | Open Type Compressor |
| Тип масла | KC68 |
| Тип продукта | F3 |
| Хладагенты | R717 |
| Цвет | Blue (standard) |
| Цилиндр | 2 |
| Электропитание компрессора [В] | w/o motor |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 37.6 Килограмм |
| Вес нетто | 28 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 65.565 Литр |
| EAN/UPC | 5715162578537 |