Open type compressors, Reciprocating compressor F, F2

BOCK, F2 NH3, Open Type Compressor

097B11724

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11724
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]19.00 mm
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11724
Length (mm)285.00000
Material DescriptionCompressor F2 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF2 NH3
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]19.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Характеристика изделия
Значение
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовOpen type compressors
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияWelding
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияWelding
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor F
Обозначение типаF2 NH3
ОписаниеCompressor F2 NH3 Service
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияOpen Type Compressor
Тип маслаKC68
Тип продуктаF2
ХладагентыR717
ЦветBlue (standard)
Цилиндр2
Электропитание компрессора [В]w/o motor

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26.6 Килограмм
Вес нетто18 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume37.884 Литр
EAN/UPC5715162578544