BOCK, FX14/1366, Open Type Compressor
097B11702
Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SE55, Legacy BOCK ID: 11702
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
097B11702
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| In scope of WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 11702 |
| Length (mm) | 546.00000 |
| Material Description | Compressor FX14/1366 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FX14/1366 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Группа продуктов | Open type compressors |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Standard |
| Комментарии к соединению на линии нагнетания | Soldering |
| Марка | BOCK |
| Название продукта | Reciprocating compressor F |
| Обозначение типа | FX14/1366 |
| Описание | Compressor FX14/1366 Service |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 2-1/8 in |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1-5/8 in |
| Стандарт сертификации | No |
| Технология | Open Type Compressor |
| Тип масла | SE55 |
| Тип продукта | FX14 |
| Хладагенты | R134aR404AR407C |
| Цвет | Blue (standard) |
| Цилиндр | 4 |
| Электропитание компрессора [В] | w/o motor |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 163.6 Килограмм |
| Вес нетто | 149 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 448.38 Литр |
| EAN/UPC | 5715162578629 |