Open type compressors, Reciprocating compressor F, F14

BOCK, F14/1166 NH3, Open Type Compressor

097B11698

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11698

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2nd/3rd sight glassNo
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]49.00 mm
Elevated base plateNo
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
In scope of WEEENo
Legacy BOCK ID11698
Length (mm)530.00000
Material DescriptionCompressor F14/1166 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF14/1166 NH3
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Характеристика изделия
Значение
Product lineDanfoss BOCK®
Suction connection size [mm]60.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Группа продуктовOpen type compressors
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияWelding
Комментарии к соединению на линии нагнетанияStandard
Комментарии к соединению на линии нагнетанияWelding
МаркаBOCK
Название продуктаReciprocating compressor F
Обозначение типаF14/1166 NH3
ОписаниеCompressor F14/1166 NH3 Service
Стандарт сертификацииNo
ТехнологияOpen Type Compressor
Тип маслаSP46
Тип продуктаF14
ХладагентыR717
ЦветBlue (standard)
Цилиндр4
Электропитание компрессора [В]w/o motor

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто171.6 Килограмм
Вес нетто157 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume448.38 Литр
EAN/UPC5715162578643