KS3_410_480_560_view2

PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

095C0158

Номер модели: PALKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX

Винтовой компрессор Palladio
KZ3FW0560QDIC ROZAHECHZBDWXXX
----------------------------------------
Тип изделия: PALLADIO
Серия: Комп. винт. компр., серия K
Диапазон температур: Прим. при очень высоких темп
Версия:
Хладагент: Наполнена смазкой HC
Геометрическая степень сжатия: Геом. степень сжатия 3,2
Номинальный рабочий объём: 560 m³/год
Размер двигателя: 160 кВт
Источник питания: 400 В/3/50 Гц SD
Регулировка производительности: Инверторный привод — I
Сертификация: CE
Тип соединения: Всас. зап. кл., выпускн. кл
Диаметр соединений: 108-80 мм
Электромагнитная катушка: No
Подогреватель картера: 230 VAC
Защита двигателя: INT69 E2 — Переменная скорость
Экономайзер:
Порт охлаждения масла: Дополнительный комплект маслян
Порт реле уровня масла: 230/110 VAC HT
Порт реле расхода масла: Отсутствует
Пусковой комплект: Стартовый набор D.O.L.
Цвет: Цвет Danfoss RAL
Тип упаковки: Деревянный ящик

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Описание
ApprovalCCE
ColourDЦвет Danfoss RAL
Connections diameterO108-80 мм
Connections typeRВсас. зап. кл., выпускн. кл
Crankase heaterA230 VAC
Cross-Plant Configurable MaterPALPAL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division9595
EconomizerEКомплект соед. экономизатора
HELP CHARX
Material DescriptionKZ3FW0560QDICROZAHECHZBDWXXX
Motor sizeQ160 кВт
Nominal displacement0560560 m³/год
Oil cooling portCДополнительный комплект маслян
Oil flow switch portZОтсутствует
Oil level switch portH230/110 VAC HT
Packagin length0 мм
Packaging Height0 мм
Packaging typeWДеревянный ящик
Packaging Width0 мм
Power supplyD400 В/3/50 Гц SD
Product ClassLOSLOS
Product GroupE62E62
Product linePalladio
Характеристика изделия
Значение
Описание
Product View (Switch)GLBLСтандартная спецификация
RefrigerantFНаполнена смазкой HC
SeriesKКомп. винт. компр., серия K
Solenoid coilZNo
Starting kitBСтартовый набор D.O.L.
STAT GROUP0064200642
Temperature rangeZПрим. при очень высоких темп
Typecode Part 1KZ3FW0560QDIC
Typecode Part 2ROZAHECHZBDWXXX
VC Revision0000
Volumetric ratioWГеом. степень сжатия 3,2
Вес брутто, кг938
Вес нетто, кг853
Группа продуктовConfigurable Products & Variants
Дополнительная опция 1XН/Д
Дополнительная опция 2XН/Д
Дополнительная опция 3XН/Д
Защита двигателяHINT69 E2 — Переменная скорость
Исполнение3Версия с внешним инвертором
Код модели01PALKZ3FW0560QDIC
Код модели02ROZAHECHZBDWXXX
Регулировка производительностиIИнверторный привод — I
Тип изделияPALPALLADIO
Тип продуктаPAL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто938 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто853 Килограмм