PALKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX-product-details

PALKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX

095C0149

Номер модели: PALKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS1RV0720RDCC ROZAZZZBZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Integrated inverter version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Variable volumetric ratio
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 175 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: Inverter driven - C
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 108-80 mm
Solenoid valve: No
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: No
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: 230/110 VAC
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Описание
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS1RV0720RDCCROZAZZZBZZDWXXX
Product linePalladio
Характеристика изделия
Значение
Описание
Группа продуктовConfigurable Products & Variants
Тип продуктаPAL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1233 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1148 Килограмм