PALKS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX

095C0146

Номер модели: PALKS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0480P24C MAAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 480 m³/h
Motor Size: 150 kW
Power supply: 690V/3/60Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 80-67 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Описание
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gross Weight Kg906
Material DescriptionKS2RW0480P24CMAAAAZZZZZDWXXX
Net Weight Kg821
Характеристика изделия
Значение
Описание
Product linePalladio
Группа продуктовConfigurable Products & Variants
Тип продуктаPAL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто906 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто821 Килограмм