PALKS2RH0560QD4CRLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RH0560QD4CRLAAAZZZZZDWXXX

095C0034

Номер модели: PALKS2RH0560QD4CRLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RH0560QD4C RLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 2.6
Nominal displacement: 560 m³/h
Motor Size: 160 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction valve, discharge valve
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Описание
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS2RH0560QD4CRLAAAZZZZZDWXXX
Характеристика изделия
Значение
Описание
Product linePalladio
Вес брутто, кг949
Вес нетто, кг853
Группа продуктовConfigurable Products & Variants
Тип продуктаPAL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто949 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто853 Килограмм