PALKS2RW0720PD4CMLAAAZZZZZDWXXX-product-details

PALKS2RW0720PD4CMLAAAZZZZZDWXXX

095C0018

Номер модели: PALKS2RW0720PD4CMLAAAZZZZZDWXXX

Palladio Screw Compressor
KS2RW0720PD4C MLAAAZZZZZDWXXX
----------------------------------------
Product Type: PALLADIO
Series: K serie compact screw compress
Temperature range: Standard temperature applicati
Version: Fix speed version
Refrigerant: Charged with HFC lubricant - R
Volumetric ratio: Volumetric ratio 3.2
Nominal displacement: 720 m³/h
Motor Size: 150 kW
Power supply: 400V/3/50Hz SD
Capacity Control: 4 steps
Certification: CE
Connections type: Suction bush, discharge bush
Connections Diameter: 105-80 mm
Solenoid valve: 230 VAC
Crankase eater: 230 VAC
Motor Protector: INT69 E1 - fix speed
Economizer:
Oil Cooling: No
Oil Level Switch: No
Oil Flow Switch: No
Start Kit: No
Painting: Danfoss RAL colour
Packaging: Wooden case
Extra1: N/A
Extra2: N/A
Extra3: N/A

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Описание
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKS2RW0720PD4CMLAAAZZZZZDWXXX
Характеристика изделия
Значение
Описание
Product linePalladio
Вес брутто, кг1103
Вес нетто, кг1007
Группа продуктовConfigurable Products & Variants
Тип продуктаPAL

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1103 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1007 Килограмм