UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Right

088X3632

12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Авто-балансировкаYes
Адаптивная подстройкаYes
Группа продуктовUnoFloors
ИсполнениеRight
Мощность на выход [Вт] [Max]3 W
Напряжение питания [V]230V Hz 50
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
Описание12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Привод24V
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тестирование клапанаYes
Тип коллектора напольного отопленияStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктаWarranty & Service
УправлениеICON1 Master controller
Число выводов коллектора напольного отопления12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30.5 Килограмм
Вес нетто26.5 Килограмм
Volume119.091 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424054816
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm