Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X3607
7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
088X3607
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UnoFloor Control 7 Loops Left Vert IW |
| Meetering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Авто-балансировка | Yes |
| Адаптивная подстройка | Yes |
| Группа продуктов | UnoFloors |
| Исполнение | Left |
| Мощность на выход [Вт] [Max] | 3 W |
| Напряжение питания [V] | 230V Hz 50 |
| Номинальное давление, первичное, бар | 6 bar |
| Описание | 7 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Привод | 24V |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 60 °C |
| Тестирование клапана | Yes |
| Тип коллектора напольного отопления | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Тип продукта | Warranty & Service |
| Управление | ICON1 Master controller |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 25.5 Килограмм |
| Вес нетто | 22 Килограмм |
| Volume | 97.44 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |