UnoFloor_Control - ICON1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X3606

6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnoFloor Control 6 Loops Left Vert IW
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
Авто-балансировкаYes
Адаптивная подстройкаYes
Группа продуктовUnoFloors
ИсполнениеLeft
Мощность на выход [Вт] [Max]3 W
Напряжение питания [V]230V Hz 50
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
Описание6 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Привод24V
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тестирование клапанаYes
Тип коллектора напольного отопленияStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктаWarranty & Service
УправлениеICON1 Master controller

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21 Килограмм
Вес нетто18 Килограмм
Volume80.64 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424054922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm