CF-RU 088U0230

Средства управления системами теплых полов, Ретранслятор CF2, 230.0 В

088U0230

Ретранслятор Danfoss CF-RU

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRepeater Unit Danfoss CF-RU
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Адаптивная подстройкаДа
Беспроводная передача [м] [Max]30 м
ВстраиваемыйНет
Группа продуктовСредства управления системами теплых полов
Дисплей (Да/Нет)Нет
ИнтерфейсыБеспроводной
Характеристика изделия
Значение
Класс защиты (IP)IP21
Контроль температурыНет
МонтажPlug-in
НакладнойДа
Напряжение питания [В]230.0 В
ОписаниеРетранслятор Danfoss CF-RU
Описание продуктаRepeater Unit for CF2 system
Опция датчика температуры полаНет
Подходит для24V actuators
ПрименениеFor range extension
Тип продуктаРетранслятор CF2
Тип управления системой отопленияПосторитель сигнала
Частота передачи [МГц]868.42 МГц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.404 Килограмм
Вес нетто0.364 Килограмм
Volume2.646 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420068244
Proposition 65No significant risk