Нагревательные кабели, ECflex 6T, 200.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 1260 Вт
088L6450
ECflex 6T 200м 230В 1260Вт
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Рекомендованная замена: 140F1214
088L6450
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE evaluated | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | ECflex 6T 200m 230V 1260W |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| Версия | Ready-made |
| Высота упаковки [мм] | 207 мм |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Глубина упаковки [мм] | 386 мм |
| Группа продуктов | Нагревательные кабели |
| Диаметр изгиба [мм] [Min] | 42 мм |
| Диаметр кабеля [мм] | 6.9 мм |
| Длина кабеля [м] | 200.000 м |
| Длина холодного проводника [м] | 2.3 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Нет |
| Изоляция проводника | XLPE |
| Кабель на катушке | Нет |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 3 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| На отрез | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Наружняяоболочка | PVC |
| Не содержит свинца | Да |
| Область применения | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Огнезащитный состав | Да |
| Описание | ECflex 6T 200м 230В 1260Вт |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | >500 N |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 42.0000 Ом |
| Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] | 90 °C |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 1260 Вт |
| Тип продукта | ECflex 6T |
| Тип холодного проводника | DTCL |
| Удельнаямощность кабеля [Вт/м] | 6 Вт/м |
| Холодный провод | Да |
| Цветнаружней оболочки | Красный |
| Ширина упаковки [мм] | 386 мм |
| Экран кабеля | Алюминиевая фольга 100% |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.979 Kilogram |
| Вес нетто | 11.86 Kilogram |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.031 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466245880 |