DEVIflex / ECflex new cable

Нагревательные кабели, ECflex 6T, 129.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 770 Вт

088L6445

ECflex 6T 129м 230В 770Вт

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 140F1209

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECflex 6T 129m 230V 770W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
ВерсияReady-made
Высота упаковки [мм]120 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]386 мм
Группа продуктовНагревательные кабели
Диаметр изгиба [мм] [Min]42 мм
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина кабеля [м]129.000 м
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаXLPE
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Характеристика изделия
Значение
На отрезНет
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Область примененияCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Огнезащитный составДа
ОписаниеECflex 6T 129м 230В 770Вт
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]68.9000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]770 Вт
Тип продуктаECflex 6T
Тип холодного проводникаDTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м]6 Вт/м
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]386 мм
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.141 Килограмм
Вес нетто8.06 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.021 Кубический метр
EAN/UPC5703466245835