DEVIflex / ECflex new cable

Нагревательные кабели, ECflex 6T, 115.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 720 Вт

088L6444

ECflex 6T 115м 230В 720Вт

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 140F1208

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECflex 6T 115m 230V 720W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
ВерсияReady-made
Высота упаковки [мм]120 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]386 мм
Группа продуктовНагревательные кабели
Диаметр изгиба [мм] [Min]42 мм
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина кабеля [м]115.000 м
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаXLPE
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Характеристика изделия
Значение
На отрезНет
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Область примененияCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Огнезащитный составДа
ОписаниеECflex 6T 115м 230В 720Вт
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]74.0000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]720 Вт
Тип продуктаECflex 6T
Тип холодного проводникаDTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м]6 Вт/м
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]386 мм
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.292 Килограмм
Вес нетто7.22 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.021 Кубический метр
EAN/UPC5703466245828