DEVIaqua heating cable

Нагревательные кабели, ECaqua 9T, 100.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 900 Вт

088L0066

ECaqua 9T 900Вт 230В 100м

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 140F0016

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECaqua 9T 100m 230V 900W
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
ВерсияReady-made
Высота кабеля [мм]7.0 мм
Высота упаковки [мм]120 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]386 мм
Группа продуктовНагревательные кабели
Диаметр изгиба [мм] [Min]50 мм
Длина кабеля [м]100.000 м
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаXLPE
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
На отрезНет
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаMDPE
Не содержит свинцаДа
Область примененияPipe / tank frost protection
ОписаниеECaqua 9T 900Вт 230В 100м
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>650 N
Раб. температура [°C] [Max]65 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]58.8000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]85 °C
Температура воды [°C] [Max]23 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]900 Вт
Тип продуктаECaqua 9T
Тип холодного проводникаDTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м]9 Вт/м
Холодный проводДа
Ширина кабеля [мм]7.00 мм
Ширина упаковки [мм]386 мм
Экран кабеляМедная оплетка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.241 Килограмм
Вес нетто5.189 Килограмм
Volume0.021 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466145388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm