DEVIaqua heating cable

Нагревательные кабели, ECaqua 9T, 25.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, 225 Вт

088L0057

ECaqua 9T 225Вт 230В 25м

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 140F0007

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionECaqua 9T 25m 230V 225W
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
ВерсияReady-made
Высота кабеля [мм]7.0 мм
Высота упаковки [мм]54 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]386 мм
Группа продуктовНагревательные кабели
Диаметр изгиба [мм] [Min]50 мм
Длина кабеля [м]25.000 м
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаXLPE
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
На отрезНет
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаMDPE
Не содержит свинцаДа
Область примененияPipe / tank frost protection
ОписаниеECaqua 9T 225Вт 230В 25м
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>650 N
Раб. температура [°C] [Max]65 °C
Сертификационная компанияIntertek Semko
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]235.0000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]85 °C
Температура воды [°C] [Max]23 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]225 Вт
Тип продуктаECaqua 9T
Тип холодного проводникаDTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м]9 Вт/м
Холодный проводДа
Ширина кабеля [мм]7.00 мм
Ширина упаковки [мм]386 мм
Экран кабеляМедная оплетка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.496 Килограмм
Вес нетто1.481 Килограмм
Volume0.008 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466145296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm