Распределитель стоимости тепловой энергии, Тип системы устройства: Visual, Дистанционное сенсорное устройство с кабелем 1,5 м
088H2344
Распределитель тепла для вертикальных систем отопления
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
088H2344
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Material Description | INDIV-X-10VT/Распределитель/Vis.вын.датч |
| Product line | 08 |
| Батареи питания | Литиевая батарея 3 В |
| Версия устройства | Дистанционное сенсорное устройство с кабелем 1,5 м |
| Верхний предел температуры [Max] | 120 °C |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Диапазон мощности радиатора [Вт] [Max] | 16000 Вт |
| Диапазон мощности радиатора [Вт] [Min] | 4 Вт |
| Длина кабеля дистанционного датчика [м] | 2 м |
| Дополнительные шкалы | Масштабирование единиц измерения |
| Класс защиты | IP52 |
| Масса без задней пластины [г] | 49 г |
| Начало отсчета неотопительного периода | 25–40 °C (программируемый) |
| Начало отсчета отопительного периода | 25–40 °C (программируемый) |
| Нижний предел температуры [Min] | 55 °C |
| Область применения | Распределение затрат на отопление |
| Описание | Распределитель тепла для вертикальных систем отопления |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Размеры (высота х ширина х глубина) | 90.5 x 38 x 28 мм |
| Разрешающий орган | IGE |
| Сертификация | SE15 H002 DF |
| Система измерения | Один датчик с датчиком пуска |
| Срок службы батареи [лет] | 10 год |
| Стандарт | EN834 |
| Температура в месте установки датчика [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура датчика [°C] [Max] | 120 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 5 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -25 °C |
| Тип датчиков температуры | NTC, преждевременно изношенный |
| Тип дисплея | (ЖК-дисплей) с 6 символами (000000–999999) |
| Тип продукта | Распределитель стоимости тепловой энергии |
| Тип системы устройства | Visual |
| Цвет корпуса | RAL 9010 белый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.07 Килограмм |
| Вес нетто | 0.07 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425117237 |