AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Распределитель стоимости тепловой энергии, Тип системы устройства: Visual, Компактное устройство

088H2343

Распределитель тепла для вертикальных систем отопления

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionINDIV-X-10V/Распределитель/Visual
Product line08
Батареи питанияЛитиевая батарея 3 В
Версия устройстваКомпактное устройство
Верхний предел температуры [Max]105 °C
Группа продуктовТеплосчётчики
Диапазон мощности радиатора [Вт] [Max]16000 Вт
Диапазон мощности радиатора [Вт] [Min]4 Вт
Длина кабеля дистанционного датчика [м]2 м
Дополнительные шкалыМасштабирование единиц измерения
Класс защитыIP52
Масса без задней пластины [г]42 г
Начало отсчета неотопительного периода25–40 °C (программируемый)
Начало отсчета отопительного периода25–40 °C (программируемый)
Нижний предел температуры [Min]55 °C
Область примененияРаспределение затрат на отопление
ОписаниеРаспределитель тепла для вертикальных систем отопления
Характеристика изделия
Значение
Размеры (высота х ширина х глубина)90.5 x 38 x 28 мм
Разрешающий органIGE
СертификацияSE15 H002 DF
Система измеренияОдин датчик с датчиком пуска
Срок службы батареи [лет]10 год
СтандартEN834
Температура в месте установки датчика [°C] [Min]0 °C
Температура датчика [°C] [Max]120 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]70 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип датчиков температурыNTC, преждевременно изношенный
Тип дисплея(ЖК-дисплей) с 6 символами (000000–999999)
Тип продуктаРаспределитель стоимости тепловой энергии
Тип системы устройстваVisual
Цвет корпусаRAL 9010 белый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.066 Килограмм
Вес нетто0.04 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.335 Литр
EAN/UPC5702425117220