AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

M-Cal Compact

087G5302

Теплосчётчик M-Cal Ду=15 мм
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionТеплосчётчик M-Cal Ду=15 мм
Product line08
Блок питаниякВтч
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]93 % RH
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]15 мм
Диаметр датчика температуры [мм]5.2 мм
Длина кабеля датчиков температуры [м]1.5 м
Допустимая средаВода (AGFW FW510)
Класс защиты вычислителяIP54
Класс защиты датчика расходаIP54
Климатическое исполнениеE1 / M1
Монтаж датчика температурыПрямой
Монтажное исполнениеВперёд
Номинальное давление [бар]16 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеТеплосчётчик M-Cal 447/1,5/подающ. труб-д/Ду15/импульсный
Характеристика изделия
Значение
Принцип измерения расходаМеханический (многоструйный)
Разъём 1 интерфейсного модуляимпульсный выход
Расход [м3/ч]1.50 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]3.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.02 м³/ч
Срок службы батареи [лет]12 год
Стандарт сертификацииMID DE-07-MI004-PTB030
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]90 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]55 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип датчиков температурыPt 500
Тип напряжения питаниябатарея
Тип продуктаM-Cal Compact
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.85 Килограмм
Вес нетто0.85 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.774 Литр
EAN/UPC5710104051697