Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

Расходомер SONO1500CT/40/80/фл/тепло

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionРасходомер SONO1500CT/40/80/фл/тепло
Product line08
Влажность окружающей среды [% RH] [Max]95 % RH
Группа продуктовТеплосчётчики
Диаметр [мм]80 мм
Длина кабеля между вычислителем и датчиком расхода [м]2.5 м
Допустимая средаВода (AGFW FW510)
Класс защиты датчика расходаIP54
Климатическое исполнениеE1 / M1
Начальный расход [л/ч]80.0 л/ч
Номинальное давление [бар]25 бар
Область примененияОтопление
ОписаниеSONO1500CT HE Qp40 300 Ду80 Ру25 FL
Принцип измерения расходаУльтразвуковой
Характеристика изделия
Значение
Размер соединенияДу 80
Расход [м3/ч]40.00 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max]80.00 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min]0.40 м³/ч
Стандарт сертификацииGOST
Температура окружающей среды [°C] [Max]55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]5 °C
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]5 °C
Температура хранения [°C] [Max]55 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Тип напряжения питанияне применимо/внешний
Тип продуктаSONO 1500 CT
Типы соединенияФланец
Цена импульса [л/импульс]100.0 л/импульс

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто12.407 Килограмм
Вес нетто12.407 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume29.36 Литр
EAN/UPC5710104060866