EKC 102, EKC 202

Контроллер температуры, EKC 202D1

084B8654

Функция: Темп., многофункц., 4реле, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: MODBUS; Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionЕКС 202D1 Контроллер испарителя
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dossier no.f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526
SCIP dossier product nameEKC-202(1)
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовУправление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении
Дисплей - опцияEKA 163AEKA 164A
Характеристика изделия
Значение
Дисплей на передней панелиДА
Дополнительная информацияБез штекерного соединения
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Заданные заводские настройкиДА
Количество в упаковке30 шт
Макс. количество испарителей1 шт
Макс. количество компрессоров1 шт
Название продуктаКонтроллер температуры
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обл. примененияУправление охлаждением
Опора датчика температурыNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Потребляемая мощность [ВА]2.5 VA
СертификацияC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Тип контроллераКонтроллер системы охлаждения (темп.)
Тип продуктаEKC 202D1
Тип соединенияДополнительно: LONДополнительно: MODBUS
ФункцияТемп., многофункц., 4реле
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.202 Килограмм
Вес нетто0.179 Килограмм
Volume0.375 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428182461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm