Optyma Plus controller
084B8080
Аналоговые входы (AI) [шт.]: 7, Аналоговые выходы (AO) [шт.]: 2
084B8080
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
| Division | 25 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Material Description | OPTYMA Plus, Controller |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dossier no. | 55d68436-1d52-495d-827f-37a33f91c57d |
| SCIP dossier product name | Optyma Plus controller |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 7 шт |
| Аналоговые выходы (AO) [шт.] | 2 шт |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Выход двустороннего тиристорного переключателя | 1 шт |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Система управления компрессором/конденсатором |
| Дисплей - опция | EKA 163BEKA 164B |
| Дисплей на передней панели | ДА |
| Дополнительная информация | Incl.terminals |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Контроллер комрессорно-конденсаторного агрегата |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Обл. применения | Блок конденсации |
| Потребляемая мощность [ВА] | 5.0 VA |
| Сертификация | C-TICKCECMIM |
| Тип контроллера | Контроллер блока конденсации |
| Тип продукта | Optyma Plus controller |
| Тип соединения | MODBUSRS485 |
| Функция | Контроллер Optyma |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 3 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 5 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 632 Грамм |
| Вес нетто | 628 Грамм |
| Volume | 2.003 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428988841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |