Контроллер перегрева, EKD 316
084B8040
Тип соединения: MODBUS, Напряжение питания [В] пер. ток: 24
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
084B8040
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Контроллер испарителя и уровня EKD316 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 В |
| UL mark | Yes |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной вентиль | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электронное управление клапаном |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Идентичный продукт | 084B8140 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Контроллер перегрева |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Сертификация | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Тип продукта | EKD 316 |
| Тип соединения | MODBUS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.216 Килограмм |
| Вес нетто | 0.163 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.633 Литр |
| EAN/UPC | 5702428099851 |