AK-PC 530

Контроллер агрегата, AK-PC 530

084B8007

Функция: 1линия всасывания и 1конденсатор, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: LON; ETHER, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G0283

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAK-PC 530 Контроллер давлен.и темп.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительностиДавление/температура
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСистема управления компрессором/конденсатором
Дисплей - опцияEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Дисплей на передней панелиНет
Дополнительная информацияОбщ. версия
Дополнительные входы аварийной сигнализации, макс.5 шт
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке10 шт
Макс. количество аварийных сигналов компрессора1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. количество вентиляторов8 шт
Макс. количество компрессоров8 шт
Название продуктаКонтроллер агрегата
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияУправление производительностью
Потребляемая мощность [ВА]8.0 VA
Разъемы ввода/вывода, макс.33 шт
Регулировка производительности вентилятораШаг/скорость
Режим производительности компрессораШаг
Режим управления вентиляторомP/PI
Режим управления производительностьюNZ
СертификацияC-TICKCEEAC
Технические характеристики изделияПлавающее давление конденсацииФункция рекуперации теплаСнижение в ночное времяОптимизация P0Разъем для подключения
Тип контроллераКонтроллер агрегата
Тип продуктаAK-PC 530
Тип соединенияETHERLON
Тип управления конденсаторомДавление/температура
Функция1линия всасывания и 1конденсатор
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.576 Килограмм
Вес нетто0.44 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.967 Литр
EAN/UPC5702428081153