EKC 319A

Контроллер охладителя жидкости, EKC 319A

084B7251

Функция: Контроллер впрыска жидкости, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 319 контроллер температуры
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСистема управления компрессором/конденсатором
Дисплей на передней панелиДА
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаКонтроллер охладителя жидкости
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияУправление впрыском жидкости
Потребляемая мощность [ВА]5.0 VA
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Тип контроллераКонтроллер системы охлаждения
Тип продуктаEKC 319A
ФункцияКонтроллер впрыска жидкости
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.347 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.553 Литр
EAN/UPC5702428088503