EKC 331, EKC 331T

Контроллер агрегата, EKC 331T

084B7105

Функция: Компрессор, конденсатор, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G0289, 080Z0191

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionEKC 331T Контроллер давлен. и темп.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительностиДавление/температура
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСистема управления компрессором/конденсатором
Дисплей на передней панелиДА
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке16 шт
Макс. количество вентиляторов5 шт
Макс. количество компрессоров4 шт
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаКонтроллер агрегата
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обл. примененияУправление производительностью
Потребляемая мощность [ВА]5.0 VA
Разъемы ввода/вывода, макс.8 шт
Регулировка производительности вентилятораШаг
Режим производительности компрессораШаг
Режим управления вентиляторомNZ
Режим управления производительностьюNZ
СертификацияC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Технические характеристики изделияСнижение в ночное времяРазъем для подключения
Тип контроллераКонтроллер производительности
Тип продуктаEKC 331T
Тип управления конденсаторомДавление/температура
ФункцияКомпрессор, конденсатор
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.356 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.574 Литр
EAN/UPC5702428087858