EKC 315A

Контроллер перегрева, EKC 315A

084B7085

Аналоговые входы (AI) [шт.]: 2, Частота [Гц]: 50/60Гц
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionEKC 315A Контроллер испарителя
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Аналоговые входы (AI) [шт.]2 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной вентильAKVAKVAICM (+ICAD)
Характеристика изделия
Значение
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронное управление клапаном
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаКонтроллер перегрева
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Потребляемая мощность [ВА]5.0 VA
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Способ монтажаDIN-рейка
Способы передачи данныхLON RS 485
Тип продуктаEKC 315A
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.34 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.53 Литр
EAN/UPC5702428079167