Контроллер температуры среды, EKC 367
084B7083
Способы передачи данных: LON RS 485, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
084B7083
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKC 367 Контроллер испарителя |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходной вентиль | KVQ |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Управление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Контроллер температуры среды |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Потребляемая мощность [ВА] | 5.0 VA |
| Сертификация | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Способы передачи данных | LON RS 485 |
| Тип продукта | EKC 367 |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.367 Килограмм |
| Вес нетто | 0.32 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.562 Литр |
| EAN/UPC | 5702428407564 |