EKC 367; EKC 368

Контроллер температуры среды, EKC 368

084B7079

Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 368 Контроллер испарителя
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Выходной вентильKVS
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовУправление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке16 шт
Название продуктаКонтроллер температуры среды
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Потребляемая мощность [ВА]5.0 VA
СертификацияCEEACLLC CDC TYSK
Способ монтажаDIN-рейка
Тип продуктаEKC 368
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.351 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.556 Литр
EAN/UPC5702428063807