Контроллер холодильного шкафа/комнаты (TXV), AK-CC55 Water Loop
084B4058
Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 10
084B4058
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| InspectionText | AK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack. |
| Material Description | AK-CC55 контроллер испарителя. Компакт |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| SCIP dossier no. | c43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778 |
| SCIP dossier product name | Case controller |
| UL mark | Yes |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 5 шт |
| Аналоговые выходы (AO) [шт.] | 1 шт |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Встроенные средства связи | MODBUS |
| Группа продуктов | Управление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дисплей - опция | AK-UI55 |
| Дисплей на передней панели | Нет |
| Идентичный продукт | 084B4158 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. количество испарителей | 1 шт |
| Макс. количество компрессоров | 2 шт |
| Название продукта | Контроллер холодильного шкафа/комнаты (TXV) |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Обл. применения | Управление охлаждением |
| Опора датчика температуры | NTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000 |
| Потребляемая мощность [ВА] | 5.0 VA |
| Присоединение датчика | Клеммы с винтовым креплением |
| Сертификация | CECMIMEACRCMUAcURus |
| Технические характеристики изделия | Управление аварийными сигналамиВыход аварийного сигналаСвязь по шинеБезопасность компрессораКонтроль ошибок конденсатораЦикл оттаиванияРучное управлениеСнижение в ночное времяУправление насосомБыстрая настройкаЧасы реального времениВариант исполнения с выносным дисплеемS3 — воздух (возврат)S4 — воздух (выход)S5 — завершение оттайкиРеле SPDTСервисный режимAdditional thermostat alarmCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredThermostat functionWeighted sensor |
| Тип контроллера | Case Contr. Water Loop |
| Тип продукта | AK-CC55 Water Loop |
| Тип соединения | MODBUS |
| Функция | 5 Relays, Semi/ Plug-in |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 1 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 5 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.402 Килограмм |
| Вес нетто | 0.23 Килограмм |
| Volume | 2.003 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507995 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |