AKA 245 gateway

Шлюз, AKA 245

084B2268

Тип контроллера: Шлюз

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionАКА 245 Модуль интерфейсный
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectron. control accessories
Количество в упаковке4 шт
Название продуктаШлюз
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
Обл. примененияПередача данных
Потребляемая мощность [Вт]4.0 Вт
Тип контроллераШлюз
Тип продуктаAKA 245
Тип соединенияDANBUSSLON
ФункцияDanbuss— RS485-LON
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияАнглийский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.152 Килограмм
Вес нетто1.001 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.874 Литр
EAN/UPC5702428064194