Комплект для обслуживания, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supply voltage [V] DC [max] | 24.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 12.00 В |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия датчика обнаружения газа | Strobe & Horn |
| Группа продуктов | Sensors spare parts |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Оборудование | Включая нажимную кнопку |
| Потребление тока [мА] | 45 мА |
| Тип продукта | DGS |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 310 Грамм |
| Вес нетто | 275 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.321 Литр |
| EAN/UPC | 5715162849484 |