WattNode

Sensors accessories

080Z2144

Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z2129

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEL WATTNODEP1 MODBUS-WNC-3Y-208MB FT10
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовSensors accessories
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаEnergy meter
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
Обл. примененияИзменение энергии
Тип продуктаПринадлежность
ФункцияСчетчики потребления

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.273 Килограмм
Вес нетто0.272 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428454520